Hochstromklemme UKH 95 (3010013)

Hochstromklemme UKH 95 3010013
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 3010013

Marke: PHOENIX CONTACT

Preis: 37.51

Lieferzeit: 3 Arbeitstage


Technische Daten:

AWG: 4 - 3

Inhalt: 1 pc(s)

Nennspannung: 1000 V

Nennstrom (Details): 150 A

Produktgröße (Länge): 83 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3010013

Teilenummer
3010013
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Inhalt
(pc(s))
Nennspannung
(V)
Nennstrom (Details)
(A)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Industrieprodukte
-

37.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4 - 311000150832533(max.)Nein

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau Klemmbreite(mm) 25
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 25 - 95 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 35 - 95 Nennstrom(A) 232
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 90 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Hochleistungsanschluss

Sie befinden sich auf der Seite für Hochstromklemme UKH 95, die Teilenummer ist 3010013.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3010013.

Produktvarianten

Teilenummer
3247022
3247419
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
AWG Inhalt
(pc(s))
Nennspannung
(V)
Nennstrom (Details)
(A)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Industrieprodukte

26.55 €

10 7 Arbeitstage -101000----Ja

26.55 €

9 7 Arbeitstage -31500----Ja

Technischer Support