Initiatoren- / Aktorenklemme PTIO 1.5 / S / 3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3244423
3244436
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.88 €

50 77 Arbeitstage

5.88 €

50 30 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 3.5 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 1.50
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 1.50 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 250
Nennstrom(A) 13.5 Anzahl der Zeilen 3 Stifte pro Reihe 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 41.5 Produktgröße (Länge)(mm) 74.4 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Push-Lock Federklemme Steckverbindertyp (Kategorie) Näherungsschalter / Aktorklemme

Technischer Support