Installationsschutzleiterklemme UK 6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3024753

Teilenummer
3024753
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.57 €

20 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Blau AWG 24 - 8
Klemmbreite(mm) 16.4 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 6
Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 400 Nennspannung (Details)(V) 250 V (bei 10 mm²)
Nennstrom(A) 57 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 47
Produktgröße (Länge)(mm) 42.5 Produktgröße (Breite)(mm) 16.4 Abisolierlänge(mm) 10(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal
Industrieprodukte Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Installationsschutzleiterklemme UK 6, die Teilenummer ist 3024753.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3024753.

Technischer Support