Trennklemme MTK MIT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3100208

Teilenummer
3100208
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

18 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 24 - 14
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400 Nennstrom(A) 16
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 51.5 Produktgröße (Länge)(mm) 46
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 7(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme MTK MIT, die Teilenummer ist 3100208.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3100208.

Technischer Support