Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3004430
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 4 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 16 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 58.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 51 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Abisolierlänge(mm) | 8(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme UK 5-MTK, die Teilenummer ist 3004430.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3004430.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften