Trennklemme UT 6-MT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3064069
3064072
3073267
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

4.18 €

50 7 Arbeitstage Grau

4.18 €

50 7 Arbeitstage Grau

4.18 €

50 7 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 24 - 8 Klemmbreite(mm) 8.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 10 Verschmutzungsgrad 3
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 20
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 49.1 Produktgröße (Länge)(mm) 57.8
Produktgröße (Breite)(mm) 8.2 Abisolierlänge(mm) 10(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Technischer Support