Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3044144
Teilenummer
|
---|
3044144 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 150 | 7 Arbeitstage | Blau | 24 - 8 | 8.2 | 0.2 - 10 | 0.2 - 10 | 41 | 57 | 8.2 | 10(max.) | - |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Inhalt(pc(s)) | 1 | Nennspannung(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 46.9 | Produktgröße (Länge)(mm) | 47.7 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Industrieprodukte | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme UT, die Teilenummer ist 3044144.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3044144.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dämmaterial
Farbe
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Nennstrom(A)
Nennstrom (Details)(A)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3044089 |
3044102 |
3044115 |
3044131 |
3044160 |
3044188 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Nennstrom (A) | Nennstrom (Details) (A) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Dämmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 200 | 7 Arbeitstage | Blau | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 4 | 24 | 32 | 5.2 | 9(max.) | - | |||
1.25 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 10 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | 32 | 41 | 6.2 | 9(max.) | - | |||
1.25 € | 150 | 7 Arbeitstage | Blau | 26 - 10 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | 32 | 41 | 6.2 | 9(max.) | PA | |||
1.71 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 24 - 8 | 8.2 | 0.2 - 10 | 0.2 - 10 | 41 | 57 | 8.2 | 10(max.) | - | |||
2.14 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grau | 20 - 6 | 10.2 | 0.5 - 16 | 0.5 - 16 | 57 | 76 | 10.2 | 10(max.) | - | |||
2.14 € | 100 | 7 Arbeitstage | Blau | 20 - 6 | 10.2 | 0.5 - 16 | 0.5 - 16 | 57 | 76 | 10.2 | 10(max.) | - |