Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3211861
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Schwarz | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 4 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 6.3 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 64.8 | Produktgröße (Länge)(mm) | 56 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Abisolierlänge(mm) | 10-12 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Serielle Klemme der Sicherung | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsreihenklemme PT 4-HESI, die Teilenummer ist 3211861.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3211861.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften