Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3048580 |
3048593 |
3048603 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dämmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.87 € | 10 | 75 Arbeitstage | 2 | 16 - 4 | 18 | 1.5 - 25 | 1.5 - 25 | 10 | 600 | 18 | 12(max.) | - | Serielle Klemme der Sicherung | PA | Ja | |||
43.07 € | 5 | 7 Arbeitstage | - | - | 36 | 1.50 - 25 | 1.50 - 25 | 5 | 690 | - | - | V0 | Durchgangsklemme des Sicherungskastens | - | - | |||
64.06 € | 3 | 7 Arbeitstage | 2 | 16 - 4 | 54 | 1.5 - 25 | 1.5 - 25 | 3 | 690 | 54 | 12(max.) | V0 | Serielle Klemme der Sicherung | PA | Ja |
Loading...
Farbe | Schwarz | Nennstrom(A) | 32 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Höhe)(mm) | 65.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 81 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Steckverbindertyp (Kategorie)
Dämmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften