Sicherungsreihenklemme UK 10,3-HESILED

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3048399
3048661
3211249
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
AWG Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Steckverbindertyp (Kategorie) Dämmaterial Industrieprodukte

35.09 €

10 7 Arbeitstage 216 - 41.5 - 251.5 - 256903286.71812(max.)Serielle Klemme der SicherungPAJa

34.98 €

10 75 Arbeitstage --1.50 - 251.50 - 166903281--Durchgangsklemme des Sicherungskastens--

18.35 €

10 7 Arbeitstage 218 - 40.75 - 250.75 - 25100030811812(max.)Serielle Klemme der SicherungPAJa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Klemmbreite(mm) 18 Inhalt(pc(s)) 10
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 65.5 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben

Technischer Support