Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3005688
Teilenummer
|
---|
3005688 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Verschmutzungsgrad | Inhalt (pc(s)) | Betriebsspannungsbereich) | Nennspannung (V) | Nennstrom (Details) (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Kompatibel mit (Details) | Entflammbarkeitsklasse | Steckverbindertyp (Kategorie) | Material | Dämmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 912.77 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 2 | 20 - 6 | 0.5 - 16 | 0.5 - 16 | 3 | 50 | - | 500 | - | 57.2 | 12 | 11(max.) | - | V2 | Serielle Klemme der Sicherung | - | PA | Ja |
Loading...
Farbe | Schwarz | Klemmbreite(mm) | 12 | Nennstrom(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Länge)(mm) | 62 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsreihenklemme UK 10-DREHSI, die Teilenummer ist 3005688.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3005688.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsspannungsbereich)
Nennstrom (Details)(A)
Kompatibel mit (Details)
Material
Anzahl der Pins(Pol)
AWG
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Verschmutzungsgrad
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Steckverbindertyp (Kategorie)
Dämmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3005109 |
3005507 |
3073953 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Verschmutzungsgrad | Inhalt (pc(s)) | Betriebsspannungsbereich) | Nennspannung (V) | Nennstrom (Details) (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Kompatibel mit (Details) | Entflammbarkeitsklasse | Steckverbindertyp (Kategorie) | Material | Dämmaterial | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 13.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 20 - 6 | 0.5 - 16 | 0.5 - 16 | - | 1 | 250 max. | 500 | 6.3 | 57.2 | 12 | 11(max.) | 5x20 mm Sicherungen mit oder ohne Kennzeichnung | V0 | Serielle Klemme der Sicherung | Isoliertes Gehäuse aus Polyamid 6.6 | PA | Nein | |||
- | 731.32 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 2 | 20 - 6 | 0.5 - 16 | 0.5 - 16 | 3 | 50 | - | 400 | - | 57.5 | 12 | 11(max.) | - | V2 | Serielle Klemme der Sicherung | - | PA | Ja | |
19.87 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | - | 0.50 - 16 | 0.50 - 16 | - | 50 | - | 500 | - | 57.2 | - | - | - | V2 | Durchgangsklemme des Sicherungskastens | - | - | - |