Sicherungsreihenklemme USEN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3048357

Teilenummer
3048357
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.56 €

10 75 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Hellgrau AWG 16 - 2
Klemmbreite(mm) 27 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 1.5 - 35 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 1.5 - 35
Inhalt(pc(s)) 1 Nennspannung(V) 400 Nennstrom(A) 16
Nennstrom (Details)(A) 6.3 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 71.9
Produktgröße (Länge)(mm) 82.7 Produktgröße (Breite)(mm) 27 Abisolierlänge(mm) 19(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Serielle Klemme der Sicherung
Dämmaterial Duroplast Industrieprodukte Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsreihenklemme USEN, die Teilenummer ist 3048357.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3048357.

Technischer Support