Teilenummer
|
---|
0452014 |
0452027 |
1410505 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 262.35 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | 24 - 12 | 8.2 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 32 | 38 | 8.2 | 8(max.) | |
- | 251.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 - 12 | 7.5 | 0.2 - 4 | 0.2 - 2.5 | 26.5 | 35 | 7.5 | 8(max.) | |
6.69 € | 50 | 7 Arbeitstage | 20 - 8 | 8.2 | 0.5 - 10 | 0.5 - 6 | 36 | 39 | 8.2 | 10(max.) |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grün-Gelb | Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 1 | Entflammbarkeitsklasse | V2 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dreifachport PG-Terminal | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften