Schutzleiterklemme MT 1,5-TWIN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3001705

Teilenummer
3001705
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.01 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Farbe Grün-Gelb AWG 26 - 16
Klemmbreite(mm) 4.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 1.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 1.5
Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 30
Produktgröße (Länge)(mm) 28 Produktgröße (Breite)(mm) 4.2 Abisolierlänge(mm) 6(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport PG-Terminal
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme MT 1,5-TWIN, die Teilenummer ist 3001705.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3001705.

Technischer Support