Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3002018
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG | 24 - 14 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 2.5 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 800 | Nennstrom(A) | 24 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 47 | Produktgröße (Länge)(mm) | 42.5 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Abisolierlänge(mm) | 8(max.) | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UK 3, die Teilenummer ist 3002018.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3002018.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften