Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3045143
Teilenummer
|
---|
3045143 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Verschmutzungsgrad | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 € | 150 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 3 | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | V0 | PA |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | AWG | 26 - 10 | Klemmbreite(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 6 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Abisolierlänge(mm) | 9(max.) |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UT 4, die Teilenummer ist 3045143.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3045143.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Verschmutzungsgrad
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3045114 |
3045127 |
3045130 |
3045156 |
3045224 |
3045583 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | Verschmutzungsgrad | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Dämmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € | 150 | 7 Arbeitstage | Gelb | 3 | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | V0 | PA | |||
1.25 € | 150 | 7 Arbeitstage | Rot | 3 | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | V0 | PA | |||
1.32 € | 150 | 7 Arbeitstage | Weiß | 3 | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | V0 | PA | |||
1.32 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grün | 3 | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | V0 | PA | |||
1.32 € | 150 | 47 Arbeitstage | Braun | - | 1000 | 32 | 47.5 | 47.7 | - | - | |||
1.25 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | - | 800 | 32 | 47.5 | 47.6 | V0 | - |