Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | AWG | 24 - 8 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 500 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 30.20 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 10.00 | Produktgröße (Breite)(mm) | 31.50 | Abisolierlänge(mm) | 9.00(max.) |
Anschluss (Komponenten) | Lötfahne | Steckverbindereigenschaften | für Gehäuse | Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) |
Steckertyp | Steckdose, eingebaut | Steckverbindertyp (Kategorie) | Wire-to-Board | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Durchführungsklemme |
Serie (Steckverbinder) | VDFK | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Nennstrom(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften