Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3031241 |
3031254 |
3031982 |
3031995 |
3037326 |
3037342 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | ||||
1.43 € | 150 | 7 Arbeitstage | Blau | ||||
- | 84.96 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Orange | |
- | 82.77 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rot | |
1.51 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grün | ||||
1.43 € | 150 | 7 Arbeitstage | Schwarz |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 3 | AWG | 28 - 14 | Klemmbreite(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 2.5 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Nennspannung(V) | 800 | Nennstrom(A) | 24 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 36.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 60.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
Abisolierlänge(mm) | 8-10 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften