Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3036327
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Farbe | Grau | AWG | 28 - 14 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.08 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 - 2.5 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 22 |
Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 47.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 67.5 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Abisolierlänge(mm) | 10(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme STTB 2,5-PE / N, die Teilenummer ist 3036327.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3036327.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften