Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3209604 |
3209605 |
3209606 |
3209609 |
3209617 |
3210211 |
3210212 |
3211260 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Verschmutzungsgrad | Nennspannung (V) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Anschluss (Komponenten) | Dämmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 € | 100 | 57 Arbeitstage | 4 | Grau | 26 - 12 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | - | 500 | - | 78 | 5.2 | 8-10 | Schnellverbinder | PA | Ja | |||
2.28 € | 100 | 7 Arbeitstage | - | Orange | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | - | 500 | 2 | 78 | - | - | Zugfeder | - | - | |||
2.15 € | 100 | 7 Arbeitstage | - | Grau | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | - | 500 | 2 | 78 | - | - | Zugfeder | - | - | |||
2.15 € | 100 | 7 Arbeitstage | - | Grau | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | - | 500 | 2 | 78 | - | - | Zugfeder | - | - | |||
2.15 € | 100 | 7 Arbeitstage | 4 | Blau | 26 - 12 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | - | 500 | - | 78 | 5.2 | 8-10 | Schnellverbinder | PA | Ja | |||
4.39 € | 50 | 7 Arbeitstage | 4 | Grau | 26 - 12 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 3 | 500 | - | 78 | 5.2 | 8-10 | Schnellverbinder | PA | Ja | |||
4.39 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | Blau | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | - | 500 | 2 | 78 | - | - | Zugfeder | - | - | |||
2.37 € | 100 | 7 Arbeitstage | - | Grau | - | 0.14 - 2.50 | 0.14 - 2.50 | - | 800 | 2 | 92.6 | - | - | Zugfeder | - | - |
Loading...
Klemmbreite(mm) | 5.2 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennstrom(A) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 55 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Dualport-Terminal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Verschmutzungsgrad
Nennspannung(V)
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Anschluss (Komponenten)
Dämmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften