Doppelstockklemme STTB 2,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3040054
3040070
3040672
3040685
3040892
3061486
3061509
3061512
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Verschmutzungsgrad Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)

2.86 €

100 7 Arbeitstage Grau371.58-10

6.04 €

50 7 Arbeitstage Grau371.58-10

2.86 €

100 7 Arbeitstage Blau371.58-10

6.04 €

50 7 Arbeitstage Blau371.58-10

3.24 €

100 7 Arbeitstage Grau-71.58-10

2.20 €

100 7 Arbeitstage Grau-98.810(max.)

5.30 €

50 22 Arbeitstage Grau-98.810(max.)

2.20 €

100 23 Arbeitstage Blau-98.810(max.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 AWG 28 - 12 Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 22 Anzahl der Zeilen 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 47.5 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Dualport-Terminal Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Technischer Support