Doppel-Mini-Flanschklemme MSDBV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3249172

Teilenummer
3249172
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.61 €

150 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 28 - 14
Klemmbreite(mm) 10.4 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 24
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 22 Produktgröße (Länge)(mm) 32
Produktgröße (Breite)(mm) 10.4 Abisolierlänge(mm) 8(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Mini-Doppelklemme mit Flansch Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Doppel-Mini-Flanschklemme MSDBV, die Teilenummer ist 3249172.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3249172.

Technischer Support