Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0708014 |
0708030 |
0708616 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (mm²) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Betätigungsrichtung | Anschluss (Komponenten) | Steckverbindereigenschaften | Steckerausrichtung | Steckertyp | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dämmaterial | Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Serie (Steckverbinder) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11 € | 50 | 26 Arbeitstage | 1 | 24 - 16 | - | 0.20 - 1.50 | - | - | 20.80 | 6.10 | 37.50 | 9.00(max.) | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | für Gehäuse | Parallel (zur Leiterplatte) | Steckdose, eingebaut | Wire-to-Board | - | Durchführungsklemme | DFK | ||
2.15 € | 50 | 26 Arbeitstage | 1 | 24 - 16 | - | 0.20 - 1.50 | - | - | 21 | 6.10 | 37.00 | 9.00(max.) | - | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Lötfahne | für Gehäuse | Parallel (zur Leiterplatte) | Steckdose, eingebaut | Wire-to-Board | - | Durchführungsklemme | DFK | ||
2.11 € | 50 | 35 Arbeitstage | 2 | 24 - 10 | 6.2 | - | 0.2 - 6 | 0.2 - 4 | - | - | 6.2 | 8(max.) | V2 | - | Schrauben | - | - | - | Durchgangsterminal | PA | - | - |
Loading...
Farbe | Grau | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 17.5 | Anzahl der Zeilen | 1 | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt(mm²)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Betätigungsrichtung
Anschluss (Komponenten)
Steckverbindereigenschaften
Steckerausrichtung
Steckertyp
Steckverbindertyp (Kategorie)
Dämmaterial
Stiftleisten-Typ (Kategorie)
Serie (Steckverbinder)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften