Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3011041 |
3011999 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.91 € | 50 | 7 Arbeitstage | 24 - 14 | 0.2 - 4 | 0.2 - 2.5 | 19 | 70 | 83 | ||
15.55 € | 50 | 7 Arbeitstage | 24 - 12 | 0.2 - 6 | 0.2 - 4 | 32 | 86.5 | 103.5 |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 7 | Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 400 |
Anzahl der Zeilen | 4 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Abisolierlänge(mm) | 8(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften