Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1413010 |
1413036 |
1413078 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Grau | 24 - 12 | |
100.21 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Grau | 24 - 14 | |
104.57 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Blau | 24 - 14 |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 2.5 | Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 24 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 32 | Produktgröße (Länge)(mm) | 28 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 |
Abisolierlänge(mm) | 8(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V2 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften