Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1402940 |
1402982 |
1415018 |
1415076 |
1415092 |
1415115 |
1417074 |
1418073 |
1418112 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Verschmutzungsgrad | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Anschluss (Komponenten) | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 125.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2 | Grau | 24 - 12 | 0.2 - 6 | 0.2 - 4 | - | 32 | 32 | 8(max.) | V0 | Schrauben | - | |
- | 119.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2 | Blau | 24 - 12 | 0.2 - 6 | 0.2 - 4 | - | 32 | 32 | 8(max.) | - | Schrauben | - | |
- | 136.17 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2 | Grau | 24 - 12 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 3 | 32 | 32 | 8(max.) | V0 | Schrauben | PA | |
2.45 € | 100 | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 24 - 12 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 3 | 32 | 32 | 8(max.) | V0 | Schrauben | PA | ||||
- | 136.17 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2 | Blau | 24 - 12 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 3 | 32 | 32 | 8(max.) | V0 | Schrauben | PA | |
2.45 € | 100 | 7 Arbeitstage | 2 | Blau | 24 - 12 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 3 | 32 | 32 | 8(max.) | V0 | Schrauben | PA | ||||
2.06 € | 100 | 23 Arbeitstage | 8 | Grau | 20 - 18 | 0.5 - 1 | 0.5 - 1 | 3 | 16 | - | - | HB | Stecker Typ C CEE 7/16 2,8 mm | PA-F | ||||
2.18 € | 100 | 23 Arbeitstage | 2 | Grau | 24 - 12 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 3 | 16 | - | 8(max.) | HB | Plug & Clip | PA-F | ||||
2.18 € | 100 | 23 Arbeitstage | 2 | Blau | 24 - 12 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 3 | 16 | - | 8(max.) | HB | Plug & Clip | PA-F |
Loading...
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Länge)(mm) | 28 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Verschmutzungsgrad
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Anschluss (Komponenten)
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften