Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1417074
Teilenummer
|
---|
1417074 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Anschluss (Komponenten) | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.06 € | 100 | 23 Arbeitstage | 8 | Grau | 20 - 18 | 0.5 - 1 | 0.5 - 1 | 16 | - | - | HB | Stecker Typ C CEE 7/16 2,8 mm | PA-F |
Loading...
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 500 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Länge)(mm) | 28 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme MBK 5, die Teilenummer ist 1417074.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1417074.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Höhe)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Nennstrom(A)
Entflammbarkeitsklasse
Anschluss (Komponenten)
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1415076 |
1415115 |
1418073 |
1418112 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Anschluss (Komponenten) | Dämmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 100 | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 24 - 12 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 32 | 32 | 8(max.) | V0 | Schrauben | PA | |||
2.45 € | 100 | 7 Arbeitstage | 2 | Blau | 24 - 12 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 32 | 32 | 8(max.) | V0 | Schrauben | PA | |||
2.18 € | 100 | 23 Arbeitstage | 2 | Grau | 24 - 12 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 16 | - | 8(max.) | HB | Plug & Clip | PA-F | |||
2.18 € | 100 | 23 Arbeitstage | 2 | Blau | 24 - 12 | 0.2 - 4 | 0.2 - 4 | 16 | - | 8(max.) | HB | Plug & Clip | PA-F |