Durchgangsreihenklemme PT 1,5 / S-TWIN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3208155
3208168
3212358
3212361
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)

0.91 €

200 7 Arbeitstage Grau30.554

0.91 €

200 7 Arbeitstage Blau30.554

0.93 €

200 7 Arbeitstage Grau3255

0.93 €

200 7 Arbeitstage Blau3255

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 AWG 26 - 16 Klemmbreite(mm) 3.5
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 1.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 1.5 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 17.5 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Breite)(mm) 3.5 Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support