Durchgangsklemme PTMED 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3212141

Teilenummer
3212141
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.86 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 32
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 48.8 Produktgröße (Länge)(mm) 70.5
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 10-12 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsklemme PTMED 4, die Teilenummer ist 3212141.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3212141.

Technischer Support