Teilenummer
|
---|
3036262 |
3036518 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Verschmutzungsgrad | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Entflammbarkeitsklasse | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dämmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12 € | 50 | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 28 - 14 | 5.2 | 0.08 - 4 | 0.08 - 2.5 | 3 | 0.5 | 36.5 | 48.5 | 5.2 | V0 | Serielles Terminal | PA | |||
5.12 € | 50 | 7 Arbeitstage | 2 | Grau | 28 - 14 | 5.2 | 0.08 - 4 | 0.08 - 2.5 | 3 | 0.5 | 36.5 | 48.5 | 5.2 | V0 | Serielles Terminal | PA |
Loading...
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 800 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge(mm) | 8-10 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Verschmutzungsgrad
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Entflammbarkeitsklasse
Steckverbindertyp (Kategorie)
Dämmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften