Bauelementreihenklemme STTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3031555
3031563
3031571
3031584
3031597
3031607
3031623
3031652
3035263
3035399
3035441
3040753
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Farbe AWG Verschmutzungsgrad Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Entflammbarkeitsklasse Dämmaterial

6.61 €

50 43 Arbeitstage 4Grau28 - 1435002267.58-10V0PA

6.61 €

50 7 Arbeitstage 4Grau28 - 1235002267.58-10V0PA

6.61 €

50 7 Arbeitstage 4Grau28 - 1435002267.58-10V0PA

9.77 €

50 7 Arbeitstage 4Grau28 - 1432502267.58-10V0PA

9.77 €

50 7 Arbeitstage 4Grau28 - 1232502267.58-10V0PA

9.77 €

50 7 Arbeitstage 4Grau28 - 1432502267.58-10V0PA

9.72 €

50 43 Arbeitstage 4Grau28 - 1432502267.58-10V0PA

9.77 €

50 23 Arbeitstage 4Grau28 - 14-2502267.510(max.)--

9.77 €

50 22 Arbeitstage 4Grau28 - 14-2502267.510(max.)V0-

7.38 €

50 23 Arbeitstage 4Orange28 - 14-5002267.510(max.)--

10.39 €

50 78 Arbeitstage 4Grau28 - 14-5002267.510(max.)--

6.61 €

50 23 Arbeitstage 3Grau28 - 14-5002471.510(max.)-PA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 47.5
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Serielles Terminal
Industrieprodukte Ja

Technischer Support