Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3046210 |
3046236 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Verschmutzungsgrad | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Anzahl der Zeilen | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Steckverbindertyp (Kategorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.25 € | 50 | 7 Arbeitstage | 2 | 26 - 10 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | 3 | 800 | 0.5 | 1 | 47.5 | 57.8 | 6.2 | Durchgangsklemme | |||
4.25 € | 50 | 7 Arbeitstage | 2 | 26 - 10 | 6.2 | 0.14 - 6 | 0.14 - 6 | 3 | 800 | 0.5 | 1 | 47.5 | 57.8 | 6.2 | Durchgangsklemme |
Loading...
Farbe | Grau | Inhalt(pc(s)) | 50 | Abisolierlänge(mm) | 9(max.) |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Verschmutzungsgrad
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Anzahl der Zeilen
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften