Anschlussklemme AKG【1-50 Stk. pro Packung】

Anschlussklemme AKG

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0421016
0421029
0421032
0421058
0423014
0423027
0423030
0424013
0424026
0424039
3062922
3062935
3062948
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Inhalt
(pc(s))
Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Nennstrom (Details)
(A)
Produktgröße (Ø)
(mm)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Kompatibel mit (Details) Entflammbarkeitsklasse Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) Anschluss (Komponenten) Steckverbindertyp (Kategorie) Dämmaterial Industrieprodukte
-

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau--0.5 - 60.5 - 41--4162623.57-N-Bus-Schiene------
-

43.35 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grün-Gelb20 - 1070.5 - 60.5 - 45030041---23.4716(max.)-V2-SchraubenTerminal-Ja
-

49.85 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Schwarz20 - 1070.5 - 60.5 - 45030041---23.4716(max.)-V2-SchraubenTerminalPAJa
-

100.21 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Schwarz20 - 1070.5 - 60.5 - 45030032---23.4716(max.)---SchraubenTerminal-Ja
-

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau--1.5 - 161.5 - 161--76163523.510-N-Bus-Schiene-Montieren----
-

67.20 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Grün-Gelb16 - 69.81.5 - 161.5 - 165030076---23.49.816(max.)-V2-SchraubenTerminal-Ja
-

56.36 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Schwarz16 - 69.81.5 - 161.5 - 165030076---23.49.816(max.)-V2-SchraubenTerminalPAJa
-

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau--2.5 - 352.5 - 251--12535442714.3-N-Bus-Schiene------
-

106.75 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Grün-Gelb14 - 214.32.5 - 352.5 - 3550300125---2714.316(max.)-V2-SchraubenTerminalPAJa
-

114.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage Schwarz14 - 214.32.5 - 352.5 - 3550300125---2714.316(max.)-V2-SchraubenTerminalPAJa

0.79 €

250 7 Arbeitstage Rot20 - 1270.5 - 60.5 - 45030041---23.7716(max.)-V2-SchraubenTerminal-Ja

0.79 €

250 7 Arbeitstage Grün20 - 1070.5 - 60.5 - 45030041---23.7716(max.)-V2-SchraubenTerminal-Ja

0.79 €

250 7 Arbeitstage Gelb20 - 1070.5 - 60.5 - 45030041---23.7716(max.)-V2-SchraubenTerminal-Ja

Loading...

  1. 1

Technischer Support