Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3070301
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 6 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 4 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 20 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 57.3 | Produktgröße (Länge)(mm) | 63.4 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Abisolierlänge(mm) | 10(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme USST, die Teilenummer ist 3070301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3070301.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften