Trennklemme UTTB 4-TG

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3044720
3044801
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Höhe)
(mm)

6.21 €

50 42 Arbeitstage 64.4

6.21 €

50 23 Arbeitstage 65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 26 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 6
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 30 Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Länge)(mm) 69.9
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 9(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Technischer Support