Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3000604
Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.20 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.20 - 4 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 |
Nennstrom(A) | 16 | Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 2 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 47 | Produktgröße (Länge)(mm) | 42.5 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | N Terminal |
Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme UK 5 N-TG, die Teilenummer ist 3000604.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3000604.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften