Trennklemme UK 6-T-P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3072800

Teilenummer
3072800
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.97 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau AWG 20 - 8 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.50 - 10
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.50 - 6 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1
Abisolierlänge(mm) 10(max.) Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal

Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme UK 6-T-P, die Teilenummer ist 3072800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3072800.

Technischer Support