Trennklemme UT 4-TG-EX

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3046143

Teilenummer
3046143
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.70 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 6
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 6 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 20 Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 47.5 Produktgröße (Länge)(mm) 57.8 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal

Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme UT 4-TG-EX, die Teilenummer ist 3046143.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3046143.

Technischer Support