Trennklemme UTT 2,5-2TG-P / P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3044674

Teilenummer
3044674
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.42 €

50 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau AWG 26 - 12 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 4
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 4 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 2
Abisolierlänge(mm) 9(max.) Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) N Terminal

Sie befinden sich auf der Seite für Trennklemme UTT 2,5-2TG-P / P, die Teilenummer ist 3044674.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3044674.

Technischer Support