Verteilerblock PTFIX 12X2,5-NS35

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3273022
3273024
3273026
3273030
3273032
3273036
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

7.05 €

32 7 Arbeitstage Grau

7.05 €

32 7 Arbeitstage Blau

7.05 €

32 7 Arbeitstage Rot

7.05 €

32 7 Arbeitstage Grün

7.47 €

32 23 Arbeitstage Braun

7.05 €

32 7 Arbeitstage Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 28.6 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 2.50 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.50
Inhalt(pc(s)) 8 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 24
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 12 Produktgröße (Höhe)(mm) 28.7
Produktgröße (Länge)(mm) 58.1 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Verteilerblock

Technischer Support