VerteilerblockPTFIX 18X1,5-G

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3002804
3002876
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

9.22 €

20 7 Arbeitstage Grau

9.22 €

20 23 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 39.9 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 1.50 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 1.50
Inhalt(pc(s)) 20 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 17.5
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 18 Produktgröße (Höhe)(mm) 17.6
Produktgröße (Länge)(mm) 20 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Verteilerblock

Technischer Support