Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3002761
Teilenummer
|
---|
3002761 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 80 | 7 Arbeitstage | 6 | Blau | 26 - 16 | 12.6 | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 450 | 21 | 12.6 | 8-10 | Ja |
Loading...
Inhalt(pc(s)) | 20 | Nennstrom(A) | 17.5 | Anzahl der Zeilen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Stifte pro Reihe | 6 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 17.6 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Verteilerblock |
Sie befinden sich auf der Seite für Verteilerblock PTFIX 6X1,5, die Teilenummer ist 3002761.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3002761.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Nennspannung(V)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3002757 |
3002765 |
3002781 |
3002798 |
3002864 |
3002877 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Nennspannung (V) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Industrieprodukte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 80 | 7 Arbeitstage | 6 | Grau | 26 - 16 | 12.6 | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 450 | 21 | 12.6 | 8-10 | Ja | |||
2.70 € | 80 | 7 Arbeitstage | 6 | Rot | 26 - 16 | 12.6 | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | 450 | 21 | 12.6 | 8-10 | Ja | |||
2.70 € | 80 | 18 Arbeitstage | - | Schwarz | - | 12.6 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 450 | 21 | - | - | - | |||
3.83 € | 60 | 7 Arbeitstage | - | Grau | - | 14.7 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 500 | 20 | - | - | - | |||
3.83 € | 60 | 7 Arbeitstage | - | Blau | - | 14.7 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 500 | 20 | - | - | - | |||
3.83 € | 60 | 7 Arbeitstage | - | Rot | - | 14.7 | 0.14 - 1.50 | 0.14 - 1.50 | 500 | 20 | - | - | - |