Verteilerblock PTFIX 6X2,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3273264
3273266
3273268
3273270
3273272
3273274
3273276
3273278
3273280
3273282
3273395
3273396
3273398
3273408
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

2.96 €

70 7 Arbeitstage Grau

2.96 €

70 7 Arbeitstage Blau

2.96 €

70 7 Arbeitstage Rot

3.14 €

60 7 Arbeitstage Gelb

2.96 €

70 7 Arbeitstage Grün

3.14 €

60 7 Arbeitstage Braun

3.14 €

60 7 Arbeitstage Weiß

2.96 €

70 7 Arbeitstage Schwarz

3.14 €

60 7 Arbeitstage Violett

3.14 €

60 7 Arbeitstage Orange

4.09 €

50 7 Arbeitstage Grau

4.09 €

50 7 Arbeitstage Blau

4.09 €

50 7 Arbeitstage Blau

4.09 €

50 7 Arbeitstage Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 15.6 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 2.50 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.50
Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 24
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 6 Produktgröße (Höhe)(mm) 21.2
Produktgröße (Länge)(mm) 28.2 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Verteilerblock

Technischer Support