Verteilerblock PTFIX 6X2,5-NS15A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3274102
3274104
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

4.09 €

50 7 Arbeitstage Blau

4.09 €

50 23 Arbeitstage Rot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmbreite(mm) 15.6 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 2.50 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.50
Inhalt(pc(s)) 10 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 24
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 6 Produktgröße (Höhe)(mm) 30
Produktgröße (Länge)(mm) 28.2 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder
Steckverbindertyp (Kategorie) Verteilerblock

Technischer Support