Doppelstockklemme UTTB 4 HV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3000610

Teilenummer
3000610
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.28 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 6
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 6 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 1000
Nennstrom(A) 30 Anzahl der Zeilen 2 Stifte pro Reihe 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 64.4 Produktgröße (Länge)(mm) 75.6 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Dualport-Terminal

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelstockklemme UTTB 4 HV, die Teilenummer ist 3000610.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3000610.

Technischer Support