Doppelstock-Zugfederklemme STTBS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3037805

Teilenummer
3037805
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.05 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 2.50
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.50 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 22 Anzahl der Zeilen 2 Stifte pro Reihe 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 55 Produktgröße (Länge)(mm) 78 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Dualport-Terminal

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelstock-Zugfederklemme STTBS, die Teilenummer ist 3037805.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3037805.

Technischer Support