Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2777030 |
2777043 |
2777056 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Klemmbreite (mm) | Inhalt (pc(s)) | Stifte pro Reihe | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 14.6 | 50 | 2 | 14.60 | 14.6 | |
119.83 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 20.8 | 10 | 3 | 20.80 | 20.8 | |
153.03 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 27 | 10 | 4 | 27 | 27 |
Loading...
Farbe | Grau | AWG | 24 - 12 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 4 | Nennspannung(V) | 400 | Nennstrom(A) | 16 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 63.6 | Abisolierlänge(mm) | 7(max.) | Anschluss (Komponenten) | Stecker |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Klemmbreite(mm)
Inhalt(pc(s))
Stifte pro Reihe
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften