Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3213136
Teilenummer
|
---|
3213136 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.95 € | 15 | 7 Arbeitstage | Blau | - | 29 | 70 (max.) | 70 (max.) | 5 | 1000 | 192 | 66 | - | - |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Anzahl der Zeilen | 1 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Bolzenbefestigungen | Steckverbindertyp (Kategorie) | Schraubklemme | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Bolzenanschlussklemme RBO, die Teilenummer ist 3213136.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3213136.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Farbe
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3058059 |
3075896 |
3213137 |
3244614 |
3244615 |
3244616 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 27 - 8 | 13 | 0.1 - 10 | 0.1 - 10 | 50 | 800 | 57 | 47 | 53.3 | 13 | |||
2.73 € | 80 | 7 Arbeitstage | Grau | 14 - 2 | 17 | 2.50 - 35 | 2.5 - 35 | 40 | 800 | 125 | 49.8 | 80.8 | 17 | |||
12.95 € | 15 | 7 Arbeitstage | Grau | 10 - 2 | 29 | 6 - 70 | 6 - 70 | 5 | 1000 | 192 | 67 | 136 | 29 | |||
17.97 € | 15 | 7 Arbeitstage | Grau | - | 41 | 6 - 150 | 6 - 150 | 5 | 1000 | 309 | 77 | - | - | |||
17.97 € | 15 | 7 Arbeitstage | Schwarz-Gelb | - | 41 | 6 - 150 | 6 (min.) | 5 | 1000 | 309 | 77 | - | - | |||
17.97 € | 15 | 7 Arbeitstage | Blau | - | 41 | 6 - 150 | 6 (min.) | 5 | 1000 | 309 | 77 | - | - |