Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3244629
Teilenummer
|
---|
3244629 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.64 € | 10 | 7 Arbeitstage | Blau | - | 49 | 240 (max.) | 240 (max.) | 5 | 1000 | 415 | 83.3 | - | - |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Anzahl der Zeilen | 1 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Anschluss (Komponenten) | Bolzenbefestigungen | Steckverbindertyp (Kategorie) | Schraubklemme | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Bolzenanschlussklemme RBO, die Teilenummer ist 3244629.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3244629.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Farbe
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3213137 |
3244614 |
3244615 |
3244630 |
3247973 |
3247974 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.95 € | 15 | 7 Arbeitstage | Grau | 10 - 2 | 29 | 6 - 70 | 6 - 70 | 5 | 1000 | 192 | 67 | 136 | 29 | |||
17.97 € | 15 | 7 Arbeitstage | Grau | - | 41 | 6 - 150 | 6 - 150 | 5 | 1000 | 309 | 77 | - | - | |||
17.97 € | 15 | 7 Arbeitstage | Schwarz-Gelb | - | 41 | 6 - 150 | 6 (min.) | 5 | 1000 | 309 | 77 | - | - | |||
27.03 € | 10 | 7 Arbeitstage | Grau | - | 54.8 | 300 (max.) | 300 (max.) | 5 | 1000 | 520 | 91.8 | - | - | |||
16.82 € | 15 | 7 Arbeitstage | Grau | - | 29 | 70 (max.) | 70 (max.) | 5 | 1500 | 192 | 66 | - | - | |||
16.82 € | 15 | 7 Arbeitstage | Blau | - | 29 | 70 (max.) | 70 (max.) | 5 | 1500 | 192 | 66 | - | - |