Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P- 2,0-28X (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1454150

Teilenummer
1454150
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.85 €

5 43 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Buchse, gerade Kabellänge(m) 2
Kabeldurchmesser(mm) 4.7 Außendurchmesser(mm) 1.60 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.5
Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) Feste Verlegung -40 - +80 Anzahl der Stifte 4
Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 250 IP-Bewertung IP65/IP68/IP69K
Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung A Kabelfarbe Schwarz
Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Buchse gerade
Mantelmaterial PE-X Dichtungstyp Anschraubbar Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels schwer entflammbar
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P- 2,0-28X, die Teilenummer ist 1454150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1454150.

Technischer Support